ZHCSRR0A September 2025 – October 2025 AMC0381D
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISI | 安全输入电流 | RθJA = 86.9°C/W,VDDx = 5.5V, TJ = 150°C,TA = 25°C,AMC0381D06 |
250 | mA | ||
| RθJA = 86.9°C/W,VDDx = 5.5V, TJ = 150°C,TA = 25°C,AMC0381D10 |
240 | |||||
| RθJA = 86.9°C/W,VDDx = 5.5V, TJ = 150°C,TA = 25°C,AMC0381D16 |
240 | |||||
| ISO | 安全输出电流 | RθJA = 86.9°C/W,VDDx = 5.5V, TJ = 150°C,TA = 25°C |
260 | mA | ||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 86.9°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1440 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||