ZHCSRQ9B September 2025 – October 2026 AMC0380D
PRODUCTION DATA
将一个滤波电容器连接到 SNSP 引脚可提高信号路径的信噪比性能。当频率接近 ΔΣ 调制器采样频率(通常为 10MHz)时,调制器会将输入噪声折返至低频范围内。使用 RC 滤波器的目的是将高频噪声衰减至低于测量所需的噪声水平。在实践中,比调制器频率低两个数量级的截止频率可以产生良好的效果。
输入滤波器的截止频率由内部检测电阻器 R2 和外部滤波器电容器 C5 决定。截止频率的计算结果为 1 / (2 × π × R2 × C5)。