ZHCSX90A October 2024 – July 2025 AMC0330D-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VDD1 | 高侧电源 | VDD1 至 GND1 | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD2 | 低侧电源 | VDD2 至 GND2 | 3 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VClipping | 削波输出前的标称输入电压 | VIN = VINP – VSNSN | -1.28 | 1.28 | V | |
| VFSR | 额定线性输入电压 | VIN = VINP – VSNSN | -1 | 1 | V | |
| 模拟输出 | ||||||
| CLOAD | 容性负载 | OUTP 或 OUTN 至 GND2 | 500 | pF | ||
| OUTP 至 OUTN | 250 | |||||
| RLOAD | 电阻负载 | OUTP 或 OUTN 至 GND2 | 10 | 1 | kΩ | |
| 数字 I/O | ||||||
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 125 | °C | ||