ZHCSX90A October 2024 – July 2025 AMC0330D-Q1
PRODMIX
AMC0x30D-Q1 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±1V 高阻抗输入和固定增益差动输出。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x30D-Q1 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。
AMC0x30D-Q1 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| AMC0230D-Q1(3) | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| AMC0330D-Q1 | DWV(SOIC,8) | 5.85mm × 11.5mm |