ZHCSX90A October 2024 – July 2025 AMC0330D-Q1
PRODMIX
峰值输入电压为 230V × √2 × 1.1 = 360V。200μA 最大交叉电流要求决定了电阻分压器的总阻抗为 1.8MΩ。电阻分压器的阻抗由顶部电阻器决定(图 8-1 中的示例为 R1 和 R2)。单位电阻允许的最大压降规定为 125V。因此,电阻分压器顶部的最小单位电阻数量为 360V / 125V ≅ 3。计算出的单位值为 1.8MΩ/3 = 600kΩ,E96 系列中下一个最接近的值为 604kΩ。
调整 RSNS 的大小,使最大输入电压 (360V) 的压降等于 VFSR。VFSR 是线性满量程电压,规格值为 ±1V。RSNS 的计算公式为:RSNS = VFSR / (VPeak – VFSR) × RTOP。RTOP 是顶部电阻器串的总值 (3 × 604kΩ = 1.812MΩ)。计算得出的 RSNS 值为 5.05kΩ。E96 系列下一个最接近的值为 4.99kΩ。
表 8-2 总结了电阻分压器的设计。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 单位电阻值,RTOP | 604kΩ |
| RTOP 中的单位电阻数 = | 3 |
| 检测电阻值,RSNS | 4.99kΩ |
| 总电阻值 (RTOP + RSNS) | 1.817MΩ |
| 通过电阻分压器产生的电流,ICROSS | 198.1μA |
| 检测电阻 RSNS 两端产生的满标量程压降 | 989mV |
| RTOP 单位电阻中耗散的峰值功率 | 23.7mW |
| 电阻分压器中耗散的总峰值功率 | 71.3mW |