ZHCSTO0 October 2025 AMC0306M05
PRODMIX
AMC0x06M05 在以下其中一种状态下运行:
表 7-1 列出了运行模式。
| 工作 模式 |
AVDD | DVDD | VIN | 器件 响应 |
|---|---|---|---|---|
| 关闭 | 无关 | VDVDD < DVDDUV | 无关 | DOUT 处于高阻态状态。在内部,DOUT 和 CLKIN 由 ESD 保护二极管钳位到 DVDD 和 DGND。 |
| 高侧电源缺失 | VAVDD < AVDDUV | 有效(1) | 无关 | 该器件输出一个逻辑 0 的恒定位流,如高侧电源缺失情况下的输出行为 部分所述。 |
| 输入超范围 | 有效(1) | 有效(1) | VIN > VClipping, MAX | 该器件每隔 128 个时钟周期输出一个逻辑 0 的恒定位流,如满标量程输入情况下的输出行为 部分所述。 |
| 输入欠范围 | 有效(1) | 有效(1) | VIN < VClipping, MIN | 该器件每隔 128 个时钟周期输出一个逻辑 1 的恒定位流,如满标量程输入情况下的输出行为 部分所述。 |
| 正常运行 | 有效(1) | 有效(1) | 有效(1) | 正常运行 |