ZHCSTO0 October 2025 AMC0306M05
PRODMIX
适用条件为:AVDD = 5V,DVDD = 3.3V,VINP = –50mV 至 +50mV,INN = AGND,fCLKIN = 20MHz,50% 占空比,且 sinc3 滤波器的 OSR = 256(除非另有说明)
| 总未校准输出误差(以 % 为单位)定义为: [(输出代码 / 216) – ((VIN + 64mV) / 128mV)] × 100, 其中 VIN = (VINP – VINN) |
| sinc3,OSR = 1,频率段宽度 = 1Hz |
| sinc3,OSR = 256,VIN = 100mVPP |
| VINP = 50mV |
| sinc3,OSR = 256,VIN = 100mVPP |