ZHCSTO1 October 2025 AMC0306M05-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tH | CLKIN 上升沿之后的 DOUT 保持时间 | CLOAD = 15pF | 12 | ns | ||
| tD | CLKIN 的上升沿至 DOUT 有效延迟 | CLOAD = 15pF | 30 | ns | ||
| tr | DOUT 上升时间 | 10% 至 90%,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,CLOAD = 15pF | 2.5 | 6 | ns | |
| 10% 至 90%,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,CLOAD = 15pF | 3.2 | 6 | ||||
| tf | DOUT 下降时间 | 10% 至 90%,2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V,CLOAD = 15pF | 2.2 | 6 | ns | |
| 10% 至 90%,4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V,CLOAD = 15pF | 2.9 | 6 | ||||
| tSTART | 器件启动时间 | AVDD 从 0V 变化为 3.0V,DVDD ≥ 2.7V 时位流有效,0.1% 稳定时间 | 100 | µs | ||