ZHCSTO1 October 2025 AMC0306M05-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如图 7-4 中所示,AMC0x06M05-Q1 使用开关键控 (OOK) 调制方案跨过基于 SiO2 的隔离栅传输调制器输出位流。发送驱动器 (TX) 如功能方框图中所示。TX 跨过隔离栅发送一个内部生成的高频载波来表示数字一。而 TX 不发送信号则表示数字零。AMC0x06M05-Q1 内使用的载波标称频率为 480MHz。
AMC0x06M05-Q1 传输通道经过优化,可实现超高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 和超低辐射发射。高频载波和 RX/TX 缓冲器开关会导致这些发射。