ZHCSTO1 October 2025 AMC0306M05-Q1
PRODMIX
下图展示了典型应用中的 AMC0x06M05-Q1。流经外部分流电阻器 RSHUNT 的负载电流会产生压降。AMC0x06M05-Q1 高侧电路检测分流电阻器上的压降,然后将该数据数字化并通过隔离栅传输到低侧。低侧电路在 DOUT 引脚上输出数字位流,并与施加到 CLKIN 引脚的时钟同步。数字位流由微控制器 (MCU) 或 FPGA 中的低通数字滤波器进行处理。
AMC0x06M05-Q1 具有差分输入、数字输出和高共模瞬态抗扰度 (CMTI),即便在高噪声环境中,也能可靠、准确地运行。