ZHCSRK6 November 2025 AMC0300D-Q1
PRODMIX
AMC0x00D-Q1 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±250mV 差分输入和差分输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离(DWV 封装)和高达 3kVRMS 的基础型隔离(D 封装)(60s)。
AMC0x00D-Q1 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。
AMC0x00D-Q1 器件采用 8 引脚、宽体和窄体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| AMC0200D-Q1(3) | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| AMC0300D-Q1 | DWV(SOIC,8) | 5.85mm × 11.5mm |