ZHCSRK6 November 2025 AMC0300D-Q1
PRODMIX
AMC0x00D-Q1 在以下其中一种状态下运行:
表 7-1 列出了运行模式。
| 运行条件 | VDD1 | VDD2 | VIN | 器件 响应 |
|---|---|---|---|---|
| 关闭 | 无关 | VDD2 < VDD2UV | 无关 | OUTP 和 OUTN 处于高阻态状态。在内部,OUTP 和 OUTN 由 ESD 保护二极管钳位到 VDD2 和 GND2。 |
| 高侧电源缺失 | VDD1 < VDD1UV | 有效(1) | 无关 | 器件输出 VFAILSAFE 电压。 |
| 输入超范围 | 有效(1) | 有效(1) | VIN > VClipping, MAX | 器件输出正 VCLIPout。 |
| 输入欠范围 | 有效(1) | 有效(1) | VIN < VClipping, MIN | 器件输出负 VCLIPout。 |
| 正常运行 | 有效(1) | 有效(1) | 有效(1) | 器件输出与输入电压成正比的差分电压。 |