ZHCSRK5A September 2025 – June 2026 AMC0200D , AMC0300D
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr | 输出信号上升时间 | 1.7 | µs | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 1.7 | µs | |||
| 从 VINx 到 VOUTx 的信号延迟 (50% - 10%) | 非滤波输出 | 0.8 | 1.3 | µs | ||
| 从 VINx 到 VOUTx 的信号延迟 (50% - 50%) | 非滤波输出 | 1.6 | 2.1 | µs | ||
| 从 VINx 到 VOUTx 的信号延迟 (50% - 90%) | 非滤波输出 | 2.5 | 3 | µs | ||
| tAS | 模拟稳定时间 | VDD1 阶跃至 3.0V,VDD2 ≥ 3.0V,到 VOUTP,VOUTN 有效,0.1% 稳定时间 | 20 | 100 | µs | |