ZHCSRK5A September 2025 – June 2026 AMC0200D , AMC0300D
PRODMIX
许多系统使用具有单端输入的 ADC,无法直接连接到 AMC0x00D 的差动输出。图 8-3 展示了一个将差分输出信号转换为 ADC 前面的单端信号的电路。当 R1 = R3 且 R2 = R4 时,输出电压等于 (R2/R1) × (VOUTP – VOUTN) + VREF。当 C1 = C2 时,滤波器的带宽变为 1/(2 × π × C1 × R1)。根据系统的带宽要求配置该滤波器级的带宽。为了获得出色线性度,请使用具有低电压系数的电容器(例如 NP0 型电容器)。对于大多数应用,R1 = R2 = R3 = R4 = 3.3kΩ 和 C1 = C2 = 330pF 可产生良好的性能。
以下参考指南进一步介绍了设计 SAR ADC 滤波级和驱动级的一般过程。这两份参考指南均可从 www.ti.com 下载