ZHCSXX8B March 2025 – November 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
有关器件通用存储器控制器特性和其他说明的更多详细信息,请参阅信号说明 和详细说明 部分中的相应小节。
表 6-60 展示了 GPMC 的时序条件。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||||
| SRI | 输入压摆率 | 1.65 | 4 | V/ns | ||
| 输出条件 | ||||||
| CL | 输出负载电容 | 2 | 20 | pF | ||
| PCB 连接要求 | ||||||
| td(Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 133MHz 同步模式 | 140 | 360 | ps | |
| 所有其他模式 | 140 | 720 | ps | |||
| td(Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | 200 | ps | |||
有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的通用存储器控制器 (GPMC) 一节。