ZHCSQ84F October 2022 – October 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | tc(TCK) | 周期时间,TCK | 40 | ns | |
| J2 | tw(TCKH) | 脉冲宽度,TCK 高电平 | 16 | ns | |
| J3 | tw(TCKL) | 脉冲宽度,TCK 低电平 | 16 | ns | |
| J4 | tsu(TDI-TCKH) | 输入建立时间,TDI 有效至 TCK 高电平 | 2 | ns | |
| tsu(TMS-TCKH) | 输入建立时间,TMS 有效至 TCK 高电平 | 2 | |||
| J5 | th(TCK-TDI) | 从 TCK 高电平至 TDI 有效的输入保持时间 | 15.9 | ns | |
| th(TCK-TMS) | 从 TCK 高电平至 TMS 有效的输入保持时间 | 15.9 |