ZHCSX29
September 2024
AFE8190
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
商标
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
6.1
托盘信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
AMJ|784
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsx29_oa
1
特性
十六通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
十六通道射频采样 5GSPS 接收 ADC
四通道射频采样 5GSPS 反馈 ADC
最大射频信号带宽:
TX/FB:800MHz。
RX:600MHz
射频频率范围:高达 7.2GHz
数字步进衰减器 (DSA):
TX:39dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
RX:30dB 范围,1dB 步进
FB:25dB 范围,1dB 步进
每个链一个 DUC/DDC
通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
数字数据接口:
JESD204B 和 JESD204C
16 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
8b/10b 和 64b/66b 编码
12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
子类 1 多器件同步
封装:
23mm × 23mm FCBGA,间距为 0.8mm