ZHCSX29 September   2024 AFE8190

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 托盘信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • AMJ|784
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

AFE8190 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了十六个射频采样发送器链、十六个射频采样接收器链和四个射频采样辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE8190 非常适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 30dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 5GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道数字下变频器 (DDC) 提供了高达 600MHz 的信号带宽。

每个发送器链包含一个数字下变频器 (DUC),支持最高 800MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 39dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
AFE8190AMJ(FCBGA,784)23mm × 23mm
有关所有可用封装,请参阅节 6。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。

AFE8190 功能方框图
功能方框图