ZHDS237A May   2026  – August 2026 AFE8104 , AFE8108

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • AQC|400
  • ANG|400
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 八通道 (AFE8108)/四通道 (AFE8104) RF 采样 12GSPS 发送 DAC
  • 八通道 (AFE8108)/四通道 (AFE8104) RF 采样 6GSPS 接收 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 8T8R:800MHz。
    • 4T4R:1600MHz
    • 2T2R:2400MHz
  • 射频频率范围:高达 7.4GHz
  • 每个链一个 DUC/DDC
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的外部时钟支持
  • 数字数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 快速启动时间选项:<500ms
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm