ZHDS232 May 2026 AFE7960
PRODUCTION DATA
AFE7960 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个 (4T) 射频采样发送器 (TX) 链和总共六个 (6R) 射频采样接收器。在六个接收器中,四个具有完整功能,可在无线电应用中用作接收 (RX) 信号链。另外两个接收器可选择在数字预失真 (DPD) 信号链中配置为反馈 (FB) 接收器。也可以将全部六个信号都用作接收信号链。该 AFE 具有高达 18GHz 的工作频率,支持直接在 Ku 频带内进行射频采样,无需额外的频率转换级。高密度和可配置性支持高通道数、多任务系统。
TX 和 RX 接口数据速率可以根据信号带宽进行选择,并受到 JESD204B/C 接口速度的限制。使用 DUC 中的内插或 DDC 中的抽取功能,数据流与 DAC 更新速率或 ADC 转换率匹配。
DAC 以 12GSPS 的最大速率在第二和第三奈奎斯特区域运行,能够生成高达 18GHz 的射频信号。
每个接收链都有一个 3GSPS ADC,可转换更高的奈奎斯特区域,以数字化最高 18GHz 的射频信号。ADC 输出端的数字电源检测器可配置来辅助外部自动增益控制 (AGC) 环路,以控制射频前端链。
可以使用 SPI 接口对 AFE7960 进行编程。该器件具有可编程的 GPIO,可配置为各种功能,如中断生成、快速跳频等。