ZHCSYU7 August   2025 AFE7958

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 申请完整数据表
  • 四个射频采样 12GSPS DAC
  • 六个射频采样 3GSPS ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 4TX:1200MHz;2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz;6RX:600MHz
  • 射频频率范围:
    • TX:600MHz 至 12GHz
    • RX:5MHz 至 12GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB 范围,0.125dB 步长
    • RX:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 数字上变频器 (DUC) 和数字下变频器 (DDC):在 DDC 和 DUC 中使用 16 个可预配置的数控振荡器 (NCO) 实现快速跳频
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部射频时钟
    • 具有低速输入时钟的内部 PLL 模式
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
    • TX:8 个通道,RX/FB:8 个通道,速率高达 24.75Gbps
    • 子类 1 多器件同步
    • SYSREF 对齐检测器
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm