ZHCSSL7A July   2023  – May 2025 AFE7955

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  AFE79xx 热性能信息
    5. 4.5  发送器电气特性
    6. 4.6  射频 ADC 电气特性
    7. 4.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 4.8  数字电气特性
    9. 4.9  电源电气特性
    10. 4.10 时序要求
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 典型特性
      1. 4.12.1  800 MHz 下的 TX 典型特性
      2. 4.12.2  1.8 GHz 下的 TX 典型特性
      3. 4.12.3  2.6 GHz 下的 TX 典型特性
      4. 4.12.4  3.5 GHz 下的 TX 典型特性
      5. 4.12.5  4.9 GHz 下的 TX 典型特性
      6. 4.12.6  8.1 GHz 下的 TX 典型特性
      7. 4.12.7  9.6 GHz 下的 TX 典型特性
      8. 4.12.8  800 MHz 下的 RX 典型特性
      9. 4.12.9  1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      10. 4.12.10 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      11. 4.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      12. 4.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      13. 4.12.13 8.1GHz 下的 RX 典型特性
      14. 4.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性
      15. 4.12.15 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源电气特性

TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C;TX 输入速率 = 491.52MSPS,fDAC = 8847.36MSPS 交错模式;fADC = 2949.12MSPS;标称电源;-1dBFS 时为 1 个子载波;DSA 衰减 =0dB;串行器/解串器速率 = 24.33Gbps;除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 1:2T1F - FDD FB 100% 开启,无 RX TX/FB 速率:491.52Msps 单频带:12 倍插值,FB 6 倍抽取 fDAC = 5898.24SPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:2-4-4-1,FB: 1-2-4-1 460 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 338 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 71.3 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 734 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1273 mA
Pdiss 功率耗散 3623 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 2:2T2R - TDD 1F 与 RX TX 75%、RX 25%、FB 75% TX 双频带共享 18 倍插值,FB 6 倍抽取、RX 双频带 24 倍抽取,TX/FB 速率 491.52Msps RX 速率 122.88Msps fDAC = 8847.36MSPS fADC = 2949.12MSPS fOUT=fIN= 1.9、2.6GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:4-8-4-1,FB:1-2-4-1,RX:1-8-16-1 461 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 528 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 69.1 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 780 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1671 mA
Pdiss 功率耗散 4387 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 3:2T2R1F - TX 双频带上的 FDD FB 100% 18 倍插值,FB 6 倍抽取 RX 双频带 RX 24 倍 TX/FB 速率 491.52Msps RX 速率 122.88Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85 + 2.15GHz fRX = 1.75 + 1.88GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:4-8-4-1,FB:1-2-4-1,RX:1-8-16-1 801 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 606 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 71.6 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 1261 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 2409 mA
Pdiss 功率耗散 6402 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 4:2T2R1F - 7.3728GSPS DAC、2.4576GSPS ADC 上的 FDD FB 100%。TX 双频带 15 倍插值,FB 5 倍抽取,RX 双频带 20 倍抽取。TX/FB 速率 491.52Msps,RX 速率 122.88Msps fTX = 1.85 + 2.15GHz fRX = 1.75 + 1.88GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:4-8-4-1,FB:1-2-4-1,RX:1-8-16-1 780 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 581 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 67 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 1192 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 2203 mA
Pdiss 功率耗散 6037 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 5:2T2R - TDD 1F 与 RX TX 75%、RX 25%、FB 75% 单频带共享:12 倍插值,FB 3 倍抽取,RX 6 倍抽取 TX/FB 速率 = 983.04Msps RX 速率 491.52Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 3.5GHz fRX =3.5GHz 64/66 编码,16.22Gbps TX:4-4-2-1,FB:2-2-4-2,RX: 2-4-4-1 459 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 548 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 71 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 877 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1754 mA
Pdiss 功率耗散 4616 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 6a:TDD 2T1FB(RX 处于待机模式)
TX 9G 和 FB 3G - 16 位:368.64M;DSA = 6dB,非交错模式
RX 3G:368.64M。16 位,待机
串行器/解串器:25gbps -> 2 个通道用于 Rx/FB(通道共享)、2 个通道用于 Tx
388 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 372 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 69 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 1066 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1677 mA
Pdiss 功率耗散 4323 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 6b:TDD 2R(TX 处于待机模式)
TX 9G 和 FB 3G - 16 位:368.64M;DSA = 6dB,非交错模式,待机
RX 3G:368.64M。16 位
串行器/解串器:25gbps -> 2 个通道用于 Rx/FB(通道共享)、2 个通道用于 Tx
374 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 391 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 68.3 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 597 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1233 mA
Pdiss 功率耗散 3356 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 6c:TDD 2T2R1FB
TX 9G 和 FB 3G - 16 位:368.64M;DSA = 6dB,非交错模式,
RX 3G 上 75%:368.64M。串行器/解串器上
16 位 25%:25gbps -> 2 个通道用于 Rx/FB(通道共享)、2 个通道用于 Tx
385 mA
IVDD1P8 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 376 mA
IVDD1P8 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 69 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 949 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1566 mA
Pdiss 功率耗散 4081 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 6d:FDD 2T2R1FB
TX 9G 和 FB 3G - 16 位:368.64M;DSA = 6dB,非交错模式,
RX 3G:368.64M。16 位
串行器/解串器:25gbps -> 2 个通道用于 Rx/FB(通道共享)、2 个通道用于 Tx
534 mA
IVDD1P8 3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 413 mA
IVDD1P8 3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 69 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 1208 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1947 mA
Pdiss 功率耗散 5078 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 7:配置与模式 7“睡眠模式”相同。SLEEP 引脚上拉为高电平。 20 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 244 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 16 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 51 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 249 mA
Pdiss 功率耗散 795 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 8:2T2R1F - TX 单频带上 FDD FB 100%:24 倍插值,FB 12 倍抽取 RX 单频带:RX 24x TX/FB 速率 245.76MSPS RX 速率 122.88MSPS fDAC = 5898.24MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 0.85GHz fRX = 0.8GHz 8/10 编码,9.8304Gbps TX:2-4-4-1,FB:1-2-4-1,RX:1-4-8-1 798 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 432 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 72 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 1041 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1637 mA
Pdiss 功率耗散 5106 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 9:2T2R1F - TX 单频带上 FDD FB 100%:18 倍插值,FB 6 倍抽取 RX 单频带:RX 12x TX/FB 速率 491.52Msps RX 速率 245.76Msps fDAC = 8847.36MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = 1.85GHz fRX = 1.75GHz 8/10 编码,9.8304Gbps TX:4-4-2-1,FB:2-2-2-1,RX:2-4-4-1 798 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 541 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 69 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 1139 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 2065 mA
Pdiss 功率耗散 5811 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 10a:TDD 2T1FB(RX 处于待机模式)
单频带:8 倍插值,FB 2 倍抽取,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:4-4-2-1,FB/RX:2-2-4-2
484 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 489 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 71.3 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 1256 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 2038 mA
Pdiss 功率耗散 5272 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 10b:TDD 2R(TX 处于待机模式)
单频带:8 倍插值,FB 2 倍抽取,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:4-4-2-1,FB/RX:2-2-4-2
377 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 507 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 71 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 625 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1452 mA
Pdiss 功率耗散 3813 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 10c:TDD 2T2R1FB 平均
TX/FB:75%,RX 25%
单频带:8 倍插值,FB 2 倍抽取,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率= 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:4-4-2-1,FB/RX:2-2-4-2
457 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 494 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 71 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 1098 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 1891 mA
Pdiss 功率耗散 4907 mW
IVDD1P8 3A 组:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX  模式 10d:FDD 2T2R
单频带:8 倍插值,RX 使用 FB TX/FB/RX 速率 = 1474.56Msps fDAC = 11796.48MSPS,混合模式,fADC = 2949.12MSPS fTX = fRX = 8GHz 64/66 编码,24.33Gbps TX:4-4-2-1,FB/RX:2-2-2-1
642 mA
3B 组:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC+ VDD1P8GPIO + VDDA1P8 527 mA
3C 组:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO 72 mA
IVDD1P2 组 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML 和 VDD1P2PLLCLKREF 1418 mA
IVDD0P9 1A 组:DVDD0P9 + VDDT0P9 2364 mA
Pdiss 功率耗散 6120 mW