ZHCSSL7A July   2023  – May 2025 AFE7955

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  AFE79xx 热性能信息
    5. 4.5  发送器电气特性
    6. 4.6  射频 ADC 电气特性
    7. 4.7  PLL/VCO/时钟电气特性
    8. 4.8  数字电气特性
    9. 4.9  电源电气特性
    10. 4.10 时序要求
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 典型特性
      1. 4.12.1  800 MHz 下的 TX 典型特性
      2. 4.12.2  1.8 GHz 下的 TX 典型特性
      3. 4.12.3  2.6 GHz 下的 TX 典型特性
      4. 4.12.4  3.5 GHz 下的 TX 典型特性
      5. 4.12.5  4.9 GHz 下的 TX 典型特性
      6. 4.12.6  8.1 GHz 下的 TX 典型特性
      7. 4.12.7  9.6 GHz 下的 TX 典型特性
      8. 4.12.8  800 MHz 下的 RX 典型特性
      9. 4.12.9  1.75-1.9 GHz 下的 RX 典型特性
      10. 4.12.10 2.6 GHz 下的 RX 典型特性
      11. 4.12.11 3.5 GHz 下的 RX 典型特性
      12. 4.12.12 4.9 GHz 下的 RX 典型特性
      13. 4.12.13 8.1GHz 下的 RX 典型特性
      14. 4.12.14 9.6 GHz 下的 RX 典型特性
      15. 4.12.15 PLL 和时钟典型特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

射频 ADC 电气特性

TA = +25°C 时的典型值,整个温度范围为 TA,MIN = -40°C 至 TJ,MAX = +110°C;低于 6GHz 输入频率时 RX 输出速率 = 491.52MSPS,高于 6GHz 输入频率时为 1474.56MSPS,fADC = 2949.12MSPS;低于 6GHz 输入频率时为 PLL 时钟模式,fREF = 491.52MHz;高于 6GHz 输入频率时为外部时钟模式,fCLK = 11796.48MHz;标称电源;DSA 设置 = 4dB(低于 6GHz 时)或 3dB(高于 6GHz 时);串行器/解串器速率 = 24.33Gbps;除非另有说明。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ADCRES ADC 分辨率 14
FRFin RF 输入频率范围 600 12000 MHz
PFS_CW,min 器件引脚上的最小满量程输入功率(1) fIN = 830MHz,DSA=0dB -2.9 dBm
fIN = 1760MHz,DSA=0dB -2.8 dBm
fIN = 2610MHz,DSA=0dB -1.8 dBm
fIN = 3610MHz,DSA=0dB -0.4 dBm
fIN = 4910MHz,DSA=0dB 0.1 dBm
fIN = 8150MHz,DSA=0dB 2.1 dBm
fIN = 9610MHz,DSA=0dB 4.3 dBm
S11 输入回波损耗 使用匹配网络 -12.0 dB
ATTrange DSA 衰减范围 25.0 dB
ATTstep DSA 衰减步长 0.5 dB
DSA 衰减步长精度 校准后 Delta=Gatt(X)-Gatt(X-1),Fin=3610MHz ±0.1 dB
DSA 增益步长相位精度
任何 8dB 范围
校准后 Fin=3610MHz ±0.9
DSA 增益步长相位精度
任何 8dB 范围
校准后 Fin=4910MHz ±1.8
NSD 噪声密度
(小信号)
fIN = 830MHz,DSA = 3dB(3) -155.2 dBFS/Hz
fIN = 1760MHz,DSA = 3dB(3) -155.0 dBFS/Hz
fIN = 2610MHz,DSA = 3dB(3) -154.4 dBFS/Hz
fIN = 3610MHz,DSA = 3dB(3) -154.1 dBFS/Hz
fIN = 4910MHz,DSA = 3dB(3) -155.1 dBFS/Hz
fIN = 8150MHz,DSA = 3dB(3) -150 dBFS/Hz
fIN = 9610MHz,DSA = 3dB(3) -151 dBFS/Hz
fIN = 830MHz,3<=Atten<=22 -156.0 dBFS/Hz
fIN = 1760MHz,3<=Atten<=25 -155.8 dBFS/Hz
fIN = 2610MHz,3<=Atten<=25 -155.7 dBFS/Hz
fIN = 3610MHz,3<=Atten<=25 -155.4 dBFS/Hz
fIN = 4910MHz,3<=Atten<=25 -155.8 dBFS/Hz
fIN = 8150MHz,3<=Atten<=25 -152.5 dBFS/Hz
fIN = 9610MHz,3<=Atten<=25 -152.5 dBFS/Hz
NFmin 最小噪声系数
DSA Atten=0 - 3dB
fIN = 830MHz 19.1 dB
fIN = 1760MHz 19.0 dB
fIN = 2610MHz 20.9 dB
fIN = 3610MHz 22.8 dB
fIN = 4910MHz 22.4 dB
fIN = 8150MHz 27.3 dB
fIN = 9610MHz 30 dB
NF 噪声系数
DSA Atten=4dB
fIN = 830MHz(4) 20.0 dB
fIN = 1760MHz(4) 20.6 dB
fIN = 2610MHz(4) 21.9 dB
fIN = 3610MHz(4) 23.5 dB
fIN = 4910MHz(4) 22.3 dB
fIN = 8150MHz(4) 27.9 dB
fIN = 9610MHz(4) 30.7 dB
NFmax 噪声系数
DSA Atten=20dB
fIN = 830MHz 34.7 dB
fIN = 1760MHz 35.2 dB
fIN = 2610MHz 36.0 dB
fIN = 3610MHz 37.3 dB
fIN = 4910MHz 37.6 dB
fIN = 8150MHz 42.8 dB
fIN = 9610MHz 45 dB
IMD3 fIN ± 10MHz 时三阶双音互调
单音幅度为 -7dBFS
fIN = 840MHz,3<=Atten<=12 -82.4 dBc
fIN = 1770MHz,3<=Atten<=12 -84.1 dBc
fIN = 2610MHz,3<=Atten<=12 -74 dBc
fIN = 3610MHz,3<=Atten<=12 -77 dBc
fIN = 4920MHz,3<=Atten<=12 -75.9 dBc
fIN = 8150MHz,3<=Atten<=12,25MHz 频率间隔 -55 dBc
fIN = 9610MHz,3<=Atten<=12,25MHz 频率间隔 -60 dBc
SFDR 无杂散动态范围
在输出带宽范围内,AIN = -3dBFS
fIN = 830MHz 88.2 dBFS
fIN = 1760MHz 80.6 dBFS
fIN = 2610MHz 88 dBFS
fIN = 3610MHz 84 dBFS
fIN = 4910MHz 78.9 dBFS
fIN = 8150MHz 78 dBFS
fIN = 9610MHz 71 dBFS
HD2 二次谐波失真
AIN = -3dBFS(2)
fIN = 830MHz -85.5 dBFS
fIN = 1760MHz -90.5 dBFS
fIN = 2610MHz -88 dBFS
fIN = 3610MHz -87 dBFS
fIN = 4910MHz -84.2 dBFS
fIN = 8150MHz -70 dBFS
fIN = 9610MHz -70 dBFS
HD3 三次谐波失真
AIN = -3dBFS
fIN = 830MHz -80.2 dBFS
fIN = 1760MHz -85.3 dBFS
fIN = 2610MHz -86 dBFS
fIN = 3610MHz -78 dBFS
fIN = 4910MHz -75.4 dBFS
fIN = 8150MHz -70 dBFS
fIN = 9610MHz -70 dBFS
HDn,n>3 SFDR(不包括 HD2 和 HD3)
AIN = -3dBFS
fIN = 830MHz -88.2 dBFS
fIN = 1760MHz -80.6 dBFS
fIN = 2610MHz -88 dBFS
fIN = 3610MHz -84 dBFS
fIN = 4910MHz -81.7 dBFS
fIN = 8150MHz -78 dBFS
fIN = 9610MHz -78 dBFS
SFDR 无杂散动态范围
AIN = -13dBFS
0<=Atten<=16
fIN = 830MHz 89.2 dBFS
fIN = 1760MHz 88.8 dBFS
fIN = 2610MHz 95 dBFS
fIN = 3610MHz 90 dBFS
fIN = 4910MHz 89.8 dBFS
fIN = 8150MHz 83 dBFS
fIN = 9610MHz 80 dBFS
HD2 二次谐波失真
AIN = -13dBFS
0<=Atten<=16
fIN = 830MHz,含电路板修整 -79.0 dBFS
fIN = 1760MHz,含电路板修整 -101.6 dBFS
fIN = 2610MHz,含电路板修整 -100 dBFS
fIN = 3610MHz,含电路板修整 -101 dBFS
fIN = 4910MHz,含电路板修整 -99.1 dBFS
fIN = 8150MHz,含电路板修整 -107 dBFS
fIN = 9610MHz,含电路板修整 -107 dBFS
HD3 三次谐波失真
AIN = -13dBFS
0<=Atten<=16
fIN = 830MHz -95.4 dBFS
fIN = 1760MHz -95.2 dBFS
fIN = 2610MHz -98 dBFS
fIN = 3610MHz -97 dBFS
fIN = 4910MHz -94 dBFS
fIN = 8150MHz -100 dBFS
fIN = 9610MHz -102 dBFS
HDn,n>3 SFDR(不包括 HD2 和 HD3)
AIN = -13dBFS
0<=Atten<=16
fIN = 830MHz -89.2 dBFS
fIN = 1760MHz -88.8 dBFS
fIN = 2610MHz -95 dBFS
fIN = 3610MHz -90 dBFS
fIN = 4910MHz -90 dBFS
fIN = 8150MHz -83 dBFS
fIN = 9610MHz -80 dBFS
TX-FB 隔离 1TXOUT 至 1FBIN fIN = 830MHz -84 dBc
fIN = 1760MHz -88 dBc
fIN = 2610MHz -85 dBc
fIN = 3610MHz -75 dBc
fIN = 4910MHz -82 dBc
fIN = 8150MHz -71 dBc
fIN = 9610MHz -69 dBc
TX-RX 隔离 1TXOUT 至 1RXIN
3TXOUT 至 3RXIN
fIN = 830MHz -86 dBc
fIN = 1760MHz -87 dBc
fIN = 2610MHz -91 dBc
fIN = 3610MHz -83 dBc
fIN = 4910MHz -82 dBc
fIN = 8150MHz -68 dBc
fIN = 9610MHz -68 dBc
通过向 DSA 添加数字增益范围,可以降低最小衰减时的输入满量程,从而扩展 DSA 的有用范围。噪声系数在数字增益范围内保持恒定。
HD2 的 NLE 校正
在 DSA = 3dB 至 0dB 范围内,DSA 每降低 1dB,NSD 增加 1dB
DSA 大于 3dB 时,每增加 1dB,NF 增加 1dB