ZHCSPS0A May 2023 – June 2024 AFE78201 , AFE88201
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | PVDD、IOVDD 至 GND | -0.3 | 5.5 | V | |
| VDD 至 GND | -0.3 | 1.98 | V | ||
| AIN0、POL_SEL/AIN1、VOUT 至 GND | -0.3 | PVDD + 0.3 | V | ||
| 数字输入/输出至 GND | -0.3 | IOVDD + 0.3 | V | ||
| VREFIO 至 GND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | ||
| REF_GND 至 GND | -0.3 | 0.3 | V | ||
| 到任一引脚的输入电流 | -10 | 10 | mA | ||
| TJ | 结温 | -55 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | ||