ZHCSPS0A May 2023 – June 2024 AFE78201 , AFE88201
PRODUCTION DATA
AFEx8201 为每个 ADC 输入提供独立的超限检测。图 6-13 显示了超限检测块。当测量值超出范围时,会设置相应的警报位来标记超出范围的情况。
仅当监控的信号超出范围达到 N 次连续转换时,才会记录警报事件,其中的 N 在 ADC_CFG.FLT_CNT 误报寄存器设置中进行配置。如果监控的信号在 N 次连续转换之前恢复到了正常范围,则不会发出警报事件。
如果 ADC 输入信号超出范围且警报已启用,则相应的警报位将设置为 1。但是,仅当转换结果恢复到小于上限寄存器设置值且大于下限寄存器设置值,并达到由迟滞设置指定的代码数量时,才会清除警报状态(请参阅图 6-14)。该迟滞是 ADC_CFG.HYST 寄存器中 0 LSB 至 127 LSB 之间的可编程值。
图 6-14 ADC 警报迟滞