ZHCSJV8 June 2019 AFE7799
PRODUCTION DATA.
AFE7799 是一款高性能的多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链和两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围允许为无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。低功率耗散和大规模通道集成使得 AFE7799 适合在功率和尺寸两方面都受限的 4G 和 5G 大规模 MIMO 基站。宽带和高动态范围反馈路径可以帮助发送器链中的功率放大器进行数字预失真 (DPD)。串行器/解串器的高速度有助于减少传入和传出数据时所需的通道数量。
AFE7799 的每个接收器链都具有一个 28dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个宽带无源 IQ 解调器和一个基带放大器,此基带放大器具有集成式可编程抗混叠低通滤波器,用于驱动连续时间 Σ-Δ ADC。RX 链可接收高达 200MHz 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行外部或内部自主 AGC,另外还具有一个射频过载检测器,可提供器件可靠性保护。集成式 QMC(正交不匹配补偿)算法能够持续监控和更正 RX 链 I 和 Q 不平衡不匹配的情况,无需注入任何专用信号或执行离线校准。
每个发送器链都具有两个 14 位、3Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 范围增益控制功能的宽带射频放大器。TX 链集成了 QMC 和 LO 漏电消除算法,利用反馈路径来持续跟踪和更正 TX 链 IQ 不匹配和 LO 漏电的情况。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AFE7799 | FCBGA (400) | 17.00mm x 17.00mm |