ZHCSNR0A august 2021 – july 2023 AFE439A2 , AFE539A4 , AFE639D2
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态性能 | ||||||
| 分辨率 | AFE639D2 | 12 | 位 | |||
| AFE539A4 | 10 | |||||
| INL | 积分非线性(1) | AFE639D2 | -4 | 4 | LSB | |
| AFE539A4 | -1 | 1 | ||||
| DNL | 微分非线性(1) | -1 | 1 | LSB | ||
| 零代码误差(2) | 将 0d 编码至 DAC,外部基准,VDD= 5.5V | 6 | 12 | mV | ||
| 将 0d 编码到 DAC 中,内部 VREF,增益 = 4 ×, VDD = 5.5V |
6 | 15 | ||||
| 零代码误差温度系数(2) | ±10 | µV/°C | ||||
| 偏移误差(2) | 1.7V ≤ VDD < 2.7V,VFB 引脚短接至 VOUT,DAC 代码:32d(12 位分辨率)、8d(10 位分辨率) | -0.75 | 0.3 | 0.75 | %FSR | |
| 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V,VFB 引脚短接至 VOUT,DAC 代码:32d(12 位分辨率)、8d(10 位分辨率) | –0.5 | 0.25 | 0.5 | |||
| 偏移误差温度系数(2) | VFB 引脚短接至 VOUT,DAC 代码:32d(12 位分辨率)、8d(10 位分辨率) | ±0.0003 | %FSR/°C | |||
| 增益误差(2) | 介于终点代码:32d 至 4064d(12 位分辨率)、8d 至 1016d(10 位分辨率) | –0.5 | 0.25 | 0.5 | %FSR | |
| 增益误差温度系数(2) | 介于终点代码:32d 至 4064d(12 位分辨率)、8d 至 1016d(10 位分辨率) | ±0.0008 | %FSR/°C | |||
| 满量程误差(2) | 1.7V ≤ VDD < 2.7V,DAC(满量程) | -1 | 1 | %FSR | ||
| 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V,DAC(满量程) | -0.5 | 0.5 | ||||
| 满量程误差温度系数(2) | DAC 处于满量程 | ±0.0008 | %FSR/°C | |||
| 输出 | ||||||
| 输出电压 | 基准连接到 VDD | 0 | VDD | V | ||
| CL | 容性负载(3) | RL = 无限,相位裕度 = 30° | 200 | pF | ||
| 相位裕度 = 30° | 1000 | |||||
| 短路电流 | VDD = 1.7V,满量程输出短接至 AGND 或 零标度输出短接至 VDD |
15 | mA | |||
| VDD = 2.7V,满量程输出短接至 AGND 或 零标度输出短接至 VDD |
50 | |||||
| VDD = 5.5V,满量程输出短接至 AGND 或 零标度输出短接至 VDD |
60 | |||||
| 输出电压余量(3) | 至 VDD,DAC 输出空载,内部基准 = 1.21V,VDD ≥ 1.21V × 增益 + 0.2V | 0.2 | V | |||
| 至 VDD 和 AGND, DAC 输出空载,VDD 处的外部基准(增益 = 1 ×),VREF 引脚未短接至 VDD |
0.8 | %FSR | ||||
| 至 VDD 和 AGND,VDD = 5.5V 时 ILOAD = 10mA,VDD = 2.7V 时 ILOAD = 3mA,VDD = 1.8V 时 ILOAD = 1mA, VDD 处的外部基准(增益 = 1 ×),VREF 引脚未短接至 VDD |
10 | |||||
| ZO | VFB 直流输出阻抗(4) | DAC 输出已启用,内部基准(增益 = 1.5 × 或 2 ×)或 VDD 处的外部基准(增益 = 1 ×),VREF 引脚未短接至 VDD | 400 | 500 | 600 | kΩ |
| DAC 输出已启用,内部 VREF,增益 = 3 × 或 4 × | 325 | 400 | 485 | |||
| 电源抑制比(直流) | 内部 VREF,增益 = 2 ×,DAC 处于中标度, VDD = 5V ±10% |
0.25 | mV/V | |||
| 动态性能 | ||||||
| tsett | 输出电压建立时间 | 1/4 至 3/4 标度和 3/4 至 1/4 标度趋稳至 10%FSR,VDD = 5.5V | 20 | µs | ||
| 1/4 至 3/4 标度和 3/4 至 1/4 标度趋稳至 10%FSR,VDD = 5.5V,内部 VREF,增益 = 4 × | 25 | |||||
| 转换率 | VDD = 5.5V | 0.3 | V/µs | |||
| 加电干扰幅度 | 启动时,DAC 输出被禁用 | 75 | mV | |||
| 启动时,DAC 输出被禁用,RL = 100kΩ | 200 | |||||
| 输出使能干扰幅度 | DAC 输出从禁用至启用,DAC 寄存器处于零标度,RL = 100kΩ | 250 | mV | |||
| Vn | 输出噪声电压(峰峰值) | f = 0.1Hz 至 10Hz,DAC 位于中标度,VDD = 5.5V | 50 | µVPP | ||
| 内部 VREF,增益 = 4 ×,f = 0.1Hz 至 10Hz, DAC 处于中标度,VDD = 5.5V |
90 | |||||
| 输出噪声密度 | f = 1kHz,DAC 位于中标度,VDD = 5.5V | 0.35 | µV/√Hz | |||
| 内部 VREF,增益 = 4 ×,f = 1kHz,DAC 处于中标度,VDD = 5.5V | 0.9 | |||||
| 电源抑制比(交流)(4) | 内部 VREF,增益 = 4 ×,200mV 50Hz 或 60Hz 正弦波叠加在电源电压上,DAC 处于中标度 | -68 | dB | |||
| 代码变化干扰脉冲 | 围绕中标度的 ±1LSB 变化(包括馈通) | 10 | nV-s | |||
| 代码变化干扰脉冲幅度 | 围绕中标度的 ±1LSB 变化(包括馈通) | 15 | mV | |||