ZHCSV28 March   2024 AFE5812

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4Device Comparison
  6. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6Revision History
  8. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

AFE5812 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能和小尺寸的超声系统。AFE5812 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE5812 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声 AFE 解决方案。

AFE5812 包含八个通道的电压控制放大器 (VCA)、14 位和 12 位 ADC 以及 CW 混频器。VCA 包括 LNA、VCAT、PGA 和 LPF。LNA 增益可以编程,用于支持 250mVPP 至 0.75VPP 的输入信号。LNA 还支持可编程有源端接。超低噪声 VCAT 提供 40dB 衰减控制范围,可改善整体低增益 SNR,有利于谐波成像和近场成像。PGA 提供 24 和 30dB 增益选项。在 ADC 前,可配置 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 或 50MHz LPF 来支持不同频率的各种超声应用。此外,AFE5812 的信号链可以处理频率低于 100kHz 的信号,因此 AFE5812 适用于声纳和医疗应用。AFE5812 的高性能 14 位/65MSPS ADC 可实现 77dBFS SNR。它确保了低链路增益下的出色 SNR。ADC 的 LVDS 输出可实现小型化系统所需的灵活系统集成。

AFE5812 集成了一个低功耗无源混频器和一个低噪声混合放大器,用以生成片上 CWD 波束形成器。16 个可选相位延迟可应用于每个模拟输入信号。同时,器件采用独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器来增强 CW 灵敏度。

AFE5812 还包括一个数字同相正交 (I/Q) 解调器和一个低通抽取滤波器。解调块的主要用途是降低 LVDS 数据传输速率并提升系统总体功率效率。I/Q 解调器可接受高达 65MSPS 采样率和 14 位分辨率的 ADC 输出。例如,当数字解调和 4 倍抽取滤波完成后,同相或正交输出的数据速率降至 16.25MSPS,数据分辨率相应提高到 16 位。因此,总体 LVDS 激励衰减系数可以为 2。这个解调器可被旁通,如果需要的话,也可将其完全断电。

AFE5812 采用 15mm × 9mm、135 引脚 BGA 封装,其额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
AFE5812ZCF(NFBGA,135)9mm × 15mm
有关所有可用封装,请参阅节 7。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-B0CE23C8-1D9D-4BD0-A5B0-14E064DB3C18-low.gif简图