ZHCSV28
March 2024
AFE5812
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device Comparison
5
Device and Documentation Support
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
Trademarks
5.4
静电放电警告
5.5
术语表
6
Revision History
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ZCF|135
MPBG840
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsv28_oa
1
特性
8 通道完整模拟前端
LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC 和 CW 混频器
可编程增益低噪声放大器 (LNA)
24、18、15dB 增益
0.25、0.5、0.7V
PP
线性输入范围
0.63、0.7、0.9nV/rtHz 输入参考噪声
可编程有源端接
40dB 低噪声压控衰减器 (VACT)
24/30dB 可编程增益放大器 (PGA)
3
阶线性相位低通滤波器 (LPF)
10、15、20、30、35、50MHz
14 位模数转换器,具有 LVDS 输出
65MSPS 时为 77dBFS SNR
噪声/功率优化(无数字解调器)
0.75nV/rtHz、65MSPS 时为每通道 180mW
1.1nV/rtHz、40MSPS 时为每通道 109mW
在 CW 模式下为每通道 107mW
出色的器件间增益匹配
±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
ADC 之后的可编程数字 I/Q 解调器
宽范围解调频率
<1KHz 的频率分辨率
抽取滤波器因数 M=1 至 32
16xM 抽头有限冲击响应 (FIR) 抽取滤波器
解调之后的低压差分信令 (LVDS) 速率衰减
具有 32 个预设定参数的片上 RAM
低谐波失真
低频声纳信号处理
快速且一致的过载恢复
针对连续波多普勒 (CWD) 的无源混频器
低近端相位噪声:在相对于 2.5MHz 载波偏移 1KHz 时为 –156dBc/Hz
1/16λ 的相位分辨率
支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
对 3
次和 5
次谐波进行 12dB 抑制
小型封装: 15mm x 9mm,135-BGA
工作温度:-40°C 至 85°C