ZHCSF13C April   2016  – July 2019 AFE4405

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     简化方框图
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 社区资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 Glossary
  6. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • YZ|30
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 动态范围:100dB
    • 8 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    • 可编程 LED 接通时间
    • 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
  • 接收器:
    • 支持两路时分复用光电二极管输入
    • 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
    • TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC
      (±15.75µA 范围),用于每个 LED 和环境
    • ADC 输出端的数字环境减法
    • 互阻抗增益:10kΩ 至 2MΩ
    • 动态范围:100dB
    • 动态节能模式,可使接收器电流降至 200µA
  • 脉冲频率:5SPS 至 1000SPS
  • 灵活的脉冲排序和定时控制
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部时钟:
      4MHz 至 60MHz 输入时钟
    • 内部时钟:4MHz 振荡器
  • 采样深度为 240 的 FIFO:
    • 可针对各相编程设定分区
  • I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
  • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
  • 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
    IO:1.8V 至 3.6V