ZHDS270 June   2026 AFE34RF90

PRODUCT PREVIEW  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • AQK|826
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

AFE34RF90 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个 64GSPS 射频采样数模转换器 (DAC) 和四个 64GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)。凭借 40GHz 的接收器射频带宽和 30GHz 的发送器射频带宽,此器件支持在高达 Ka 频带的频带中直接进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个 TX 提供高达 3.2GHz 的信号带宽,或者为两个 TX 提供高达 6.4GHz 的信号带宽。一个高级数字信号处理块包括一个分数倍重采样器和一个 PFIR 均衡器,后跟多个数字上变频器。DSP 块的输出驱动一个 64GSPS DAC,通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。

每个接收器链都包括一个 64GSPS ADC,后跟多个数字下变频器 (DDC)、PFIR 均衡器和一个分数倍重采样器。每个接收器通道都有一个信号检测通道和一个用于频谱分析的 FFT 块,可以自动控制 DDC 频率,以便快速调谐到存在目标信号的频谱。信号处理块的输出可为四个 RX 提供高达 3.2GHz 的信号带宽,或为两个 RX 提供 6.4GHz 的信号带宽。

该器件包含多条具有可变延迟和增益的环回路径,从直接从 ADC 到 DAC 的超低延迟路径,以及包括频率转换在内的更长延迟路径。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
AFE34RF90FC-BGA24mm × 24mm
有关更多信息,请参阅节 6
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
AFE34RF90 功能方框图功能方框图