ZHCSM18C January 2023 – September 2026 ADS9815 , ADS9817
PRODUCTION DATA
使用具有高压摆率的低抖动外部时钟来尽可能提高 SNR 性能。可以使用差分或单端时钟输入来操作 ADS981x。时钟幅度影响 ADC 孔径抖动,从而影响 SNR。为了获得出色 SNR 性能,请提供具有快速压摆率的时钟信号,以更大限度增加 IOVDD 和 GND 电平之间的摆幅。
采样时钟必须是持续且自由运行的时钟。在应用自由运行的采样时钟后,ADC 会生成有效的输出数据、数据时钟和帧时钟。当采样时钟停止时,ADC 会断电并且输出数据、数据时钟和帧时钟无效。
图 6-4 显示了差分采样时钟输入图。对于此配置,请将差分采样时钟输入连接到 SMPL_CLKP 和 SMPL_CLKM 引脚。图 6-5 显示了单端采样时钟输入图。在此配置中,将单端采样时钟连接到 SMPL_CLKP,并将 SMPL_CLKM 接地。