ZHCSM18B January 2023 – October 2024 ADS9815 , ADS9817
PRODUCTION DATA
ADS981x 是一款八通道、18 位、2MSPS 数据采集 (DAQ) 系统。该器件有一个内置的模拟前端,使得 ATE 信号链更易于设计且更加准确。
ADC 精度基于总体未调误差 (TUE),其中包括 INL、失调电压和增益误差。校准外部系统在额定温度和电源电压下的失调电压和增益误差。校准后(如表 8-2 中所述),只有 INL、热温漂和热增益漂移会影响 TUE。ADS981x 在 25°C ±5°C 校准后的 TUE 为 0.0016%,这符合设计误差要求。| 校准 | INL (ppm) | 失调电压误差 (ppm) | 增益误差 (ppm) | TUE (ppm) | 误差 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 无需校准 | 15.26 | 495.9 | 183.1 | 528.8 | 0.053 |
| 校准后 | 15.26 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0015 |
| 校准后 ±5°C | 15.26 | 2.5 | 3.5 | 15.9 | 0.0016 |
引脚电子子系统管理 PMU 输出。该子系统将每个 PMU 输出连接到单独的 ADC 通道(图 8-1),或使用多路复用器将多个 PMU 输出连接到一个 ADC 通道(图 8-2)。该子系统允许在卡上使用更多的引脚电子通道。为了在切换 PMU 通道时实现快速稳定,ADC 需要更多的带宽与多路复用器(表 8-3)。ADS981x 具有两种带宽模式:低噪声(高达 21kHz)和高带宽(高达 400kHz)。如表 8-3 中所述,宽带宽模式对多路复用 PMU 信号进行采样并在 13µs 内稳定到 99.99% FS。
| 模拟输入带宽 | 稳定时间 | ||
|---|---|---|---|
| 99.90% FS | 99.95% FS | 99.99% FS | |
| 低带宽 (21kHz) | 56μs | 61μs | 76μs |
| 宽带宽 (400kHz) | 7μs | 8μs | 13μs |