ZHCST77 June 2026 ADS9316 , ADS9317
PRODUCTION DATA
ADS931x 具有一个数据输出数据随机数发生器。启用时,ADC 转换结果将使用附加在 ADC 数据输出上的四位伪随机二进制序列 (PRBS) 位进行按位异或 (XOR) 操作。请参阅数据帧宽度部分。XOR 中所涉及的 PRBS 位为 1 或 0 的概率是相等的。由于 XOR 操作,ADS931x 的数据输出是随机的。通过数据接口传输该随机结果所产生的接地反弹与模拟输入电压无关。当 PCB 布局未能更大限度地减少接地反弹时,该不相关传输有助于尽可能地减少数据传输与 ADC 模拟性能之间的相互影响。若要启用输出数据随机数发生器,需向寄存器组 1 中地址为 0x0D 的 XOR_EN 写入二进制数 01111b。图 6-18 展示了启用数据输出随机数发生器时的数据输出。