ZHCST77 June 2026 ADS9316 , ADS9317
PRODUCTION DATA
ADS931x 既能够作为独立的单个转换器运行,也可以在包含多个转换器的系统中发挥作用。为充分利用其简洁高速的 SPI 串行接口优势,当使用多个转换器时,可采用菊花链配置的方式将这些转换器进行级联。启用菊花链模式无需寄存器配置。图 6-24 展示了三个转换器在菊花链模式下的典型连接方式。
当 ADS931x 以菊花链模式连接时,请通过将 110b 写入 NUM_DATA_LANES 来确保器件在单通道接口模式下运行。请参阅数据接口部分。只要 CS 处于活动状态,串行输入数据就会以 48 SCLK 延迟通过器件。图 6-25 展示了在各转换器同时进行转换操作的情况下,该模式的详细时序图。