ZHDS291 June 2026 ADS9308V8I
ADVANCE INFORMATION
如 节 6.5.3 所示,通过在器件上电或复位后进行一系列寄存器写入来初始化 ADS93x8V8I。预生产样片单元需要执行第 2 步至第 9 步的初始化。
| 步骤编号 | 寄存器 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| SDIN[23:16] = REG_ADDR | SDIN[15:0] = REG_ADDR DATA | ||
| 1 | 0x01 | 0x0002 | 软件复位 |
| 等待 1ms | |||
| 2 | 0x02 | 0x0001 | 选择 ADS9308V8I 通用寄存器组 |
| 3 | 0x14 | 0x0040 | 支持的最小 OSR 为 8。用户可以将 OSR 编程为 8 的倍数,即 16、32、64 和 128。 |
| 4 | 0x14 | 0x0041 | 将 SYSREF 设为 1b |
| 等待 10μs | |||
| 5 | 0x14 | 0x0040 | 将 SYSREF 设为 0b |
| 6 | 0x02 | 0x0002 | 选择 ADS9308V8I INA 寄存器组 |
| 7 | 0x3A | 0x0400 | 配置 INA |
| 8 | 0x02 | 0x0001 | 选择 ADS9308V8I 通用寄存器组 |
| 9 | 0x11 | 0x1000 | 配置 INA。将其设置为 0x1000,以获得 125kSPS 的最大 ODR。对于小于等于 62.5kSPS ODR,应将此字段编程为 0x4000。 |
| 10 [由用户决定] | 0x0A | 0x003A | 用户根据系统要求对此寄存器进行编程。0x003A 选择 24b 的 ADC 转换数据大小,SDOUT 引脚上为单通道模式数据输出。 |