11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (August 2024)to RevisionC (March 2025)
- 将 ADS9229 从预告信息更改为量产数据,并在文档中添加了 ADS9228Go
- 更改了器件方框图图像Go
- 添加了器件比较表
Go
- 添加了采样边沿到相应的数据 MSB 输出时序图Go
- 更改了典型特性:所有器件部分Go
- 更改了典型特性:ADS9229 部分Go
- 更改了典型特性:ADS9228 的条件说明和 fIN = 1MHz 时典型 FFT 测试条件下的 SNR 值Go
- 更改了典型特性:ADS9227 部分的条件说明和 fIN = 1MHz 时典型 FFT 的 SNR 值条件说明Go
- 将概述部分的功耗值从每通道 187mW 更改为每通道 230mW
Go
- 更改了传输特性表Go
- 更改了数据平均部分Go
- 在 DDC 表的“抽取设置”中添加了 OSR_RD (0xC5[6:5])寄存器行Go
- 更改了
ADS9229和 ADS9228 表的输出数据接口的寄存器映射设置,并更改了数据接口小节Go
- 更新了数据接口测试图形部分Go
- 将 ADC 采样时钟输入中的 IOVDD 更改为 VDD_1V8和单端
采样
时钟图Go
- 更改了复位部分Go
- 更改了断电选项部分Go
- 更改了初始化序列部分Go
- 更改了 0Dh、33h、C5h 寄存器,添加了 10h、34h 寄存器,删除了 F4h、F6h 寄存器Go
- 更改了寄存器组 1 的寄存器 12 中 XOR_EN(位 3)的位设置 1 的说明Go
- 更改了寄存器组 2
Go
- 更改了 ≤20kHz 输入信号带宽应用的数据采集 (DAQ) 电路中的应用曲线部分Go
- 更改了每通道 10MSPS 时的典型 FFT:应用曲线部分的 ADS9228
图Go
- 将每通道 10MSPS 时典型 FFT 中的 SNR 值从 90.6dB 更改为 93.3dB:ADS9228
条件说明Go
- 更改了电源相关建议 部分Go
- 更改了示例布局布线图
Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (June 2024)to RevisionB (August 2024)
- 将 ADS9229 从预发布 更改为预告信息
Go