ZHCSFH9B September 2016 – April 2026 ADS9120
PRODUCTION DATA
在 NAP 模式下,器件的一些内部块会断电以降低 ACQ 状态下的功耗。
要启用 NAP 模式,请在 PD_CNTL 寄存器中设置 NAP_EN 位。要进入 NAP 模式,需在转换过程结束时使 CONVST 引脚保持高电平。然后,器件在转换结束时会进入 NAP 模式,并在 CONVST 引脚保持高电平时保持在 NAP 模式。
CONVST 下降沿可使器件退出 NAP 模式;但是,主机控制器仅在经过 tnap_wkup 时间后才能启动新的转换(CONVST 上升沿)。
图 8-3 显示了启用 NAP 模式 (NAP_EN = 1b) 时的典型转换周期。
图 8-3 启用 NAP 的转换周期转换时间由方程式 17 指定。

在较低的吞吐量下,循环时间 (tcycle) 增加,但转换时间 (tconv) 保持不变,因此器械将有更多时间处于 NAP 模式,从而实现吞吐量随功耗动态调节,如图 8-4 中所示。
图 8-4 在 NAP 模式下实现吞吐量随功耗动态调节