ZHCSFH9B September 2016 – April 2026 ADS9120
PRODUCTION DATA
在 ADS9120 中,RST 引脚是异步数字输入引脚。要进入 RST 状态,主机控制器必须将 RST 引脚拉至低电平并在 twl_RST 时间内保持低电平(如时序要求:异步复位、NAP 和 PD 表中所述)。
在此 RST 状态下,所有配置寄存器(参见寄存器映射部分)均重置为默认值,RVS 引脚保持低电平,SDO-x 引脚处于三态状态。
要退出 RST 状态,主机控制器必须将 RST 拉至高电平,使 CONVST 和 SCLK 保持低电平、使 CS 保持高电平,如图 6-7 中所示。在经过 td_rst 延迟后,器件会进入 ACQ 状态且 RVS 引脚变为高电平。
图 6-7 异步复位要在其他两种状态(ACQ 或 CNV)中的任一种状态下运行器件,RST 引脚必须保持在高电平。当 RST 引脚保持高电平时,CONVST 引脚上的转换决定了器件的功能状态。
图 6-8 显示了一个典型的转换过程。一个内部信号 ADCST 在转换期间变为低电平,在转换结束时变为高电平。当 CS 保持高电平时,RVS 将反映 ADCST 信号的状态。
图 6-8 典型转换过程