ADS911x 具有主机用于调试和验证数据接口的测试图形(图 7-10)。测试图形使用预定义的数字数据替换 ADC 输出数据。通过配置组 1 中相应的寄存器地址 0x13 至 0x16 来启用测试图形。
表 7-9 列出了 ADS911x 支持的测试图形。
表 7-9 测试图形配置| ADC 输出 | TP_EN | TP_MODE | 章节 | 结果 |
|---|
| ADC 转换结果 | 0 | | | |
| 固定图形 | 1 | 0 或 1 | 固定图形 | ADC 输出 = TP0 |
| 数字斜坡 | 1 | 2 | 数字斜坡 | ADC 输出 = 数字斜坡 |
| 交替测试图形 | 1 | 3 | 交替测试图形 | ADC 输出 = TP0、TP1 |