ZHCSFE1B June 2016 – August 2017 ADS8920B , ADS8922B , ADS8924B
PRODUCTION DATA.
ADS8920B、ADS8922B 和 ADS8924B (ADS892xB) 属于引脚对引脚兼容的高速、单通道、高精度、基于 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 的模数转换器 (ADC) 系列,且带有集成式基准缓冲器和集成式低压差稳压器 (LDO)。该器件系列包括 ADS890xB(20 位)和 ADS891xB(18 位)这两种分辨率型号。
借助 TI 的增强型 SPI 特性,ADS892xB 可提高模拟性能,同时保持高分辨率数据传输。增强型 SPI 支持 ADS89xxB 以较低时钟速度实现高吞吐量,从而简化板布局并降低系统成本。增强型 SPI 也简化了数据计时,从而使器件成为 FPGA、DSP 等应用的 理想选择。ADS89xxB 兼容标准 SPI 接口。
ADS892xB 具有内部数据奇偶校验功能,可以将其附加到 ADC 数据输出。主机使用奇偶校验位进行的 ADC 数据验证提高了系统可靠性。
| 器件分辨率 | 3 线 SPI | 3 线增强型 SPI |
|---|---|---|
| 20 位 | 70MHz | 22MHz |
| 18 位 | 58MHz | 20MHz |
| 16 位 | 52MHz | 18MHz |