ZHCSBJ5B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 计时特点
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 输入配置
      2. 6.1.2 时钟输入
      3. 6.1.3 数字输出
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 规范的定义
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

时钟输入

使用差分时钟信号或单端时钟输入来驱动 ADS5474 时钟输入。ADS5474 的特性通常是在 3VPP 差分时钟下执行的,但 ADC 在差分时钟振幅低至 ≅0.5VPP 时表现良好。随着模拟输入频率的增加,时钟振幅成为影响性能的一个重要因素。在抖动可能不是大问题的低输入频率应用中,使用单端时钟可以节省成本和布板空间,而不会在性能上造成太大的折衷。使用此配置计时的情况下,TI 建议使用 0.01μF 电容器将 CLK 接地,而 CLK 通过 0.01μF 电容器交流耦合到时钟源,如图 6-6 所示。

ADS5474-SP 时钟输入电路图 6-5 时钟输入电路
ADS5474-SP 单端时钟图 6-6 单端时钟

对于对抖动敏感的应用,使用差分时钟在系统层面具有一些优势。差分时钟可以在印刷电路板 (PCB) 级别实现共模噪声抑制。使用差分时钟时,由于板级时钟抖动更好,因此 ADC 的信噪比更适合抖动敏感的高频应用。

对于高模拟输入频率或慢时钟频率,建议使用更大的时钟振幅电平。对于正弦时钟,振幅越大,时钟压摆率越高,时钟噪声对抖动的影响就越小。在高模拟输入频率下,采样过程对抖动很敏感。在较慢的时钟频率下,小振幅正弦时钟具有较低的压摆率,并会导致与抖动相关的 SNR 下降。图 6-7 演示了将单端时钟源转换为差分时钟的推荐方法。该方法与评估板上的配置类似,用于大部分特性描述。有关更多详细信息,请参阅时钟高速数据转换器 模拟设计期刊。

ADS5474-SP 差分时钟图 6-7 差分时钟

使用内部 1kΩ 电阻器在内部将时钟输入的共模电压设置为 2.4V。TI 建议使用交流耦合。如果无法进行交流耦合,ADS5474 对时钟共模变化具有很好的容差。此外,内部 ADC 内核在转换过程中使用时钟的两个边沿。50% 占空比时钟信号是一个很好的选择。

ADS5474 能够在模拟输入频率的 350MHz 下实现 69.2dBFS SNR。要在 350MHz 下实现 SNR,请验证时钟源 RMS 抖动是否至少为 144fs,以便总 RMS 抖动为 177fs。表 6-1 中提供了作为模拟输入频率函数的最大建议 RMS 时钟抖动汇总。用于创建表格的方程式 1 和方程式 2 如下所示。

表 6-1 建议的 RMS 时钟抖动
输入频率 (MHz) 测得的 SNR (dBc) 总抖动 (fsec RMS) 最大时钟抖动 (fsec RMS)
30 69.3 1818 1816
70 69.1 798 791
130 69.1 429 417
230 68.8 251 229
350 68.2 177 144
450 67.4 151 110
750 65.6 111 42
1000 63.7 104 14

使用方程式 1 和方程式 2 来估算所需的时钟源抖动。

方程式 1. S N R d B c = - 20 × log 10 ⁡ 2 × π × ƒ I N × j T O T A L
方程式 2. j T O T A L = j A D C 2 + j C L O C K 2 1 2

其中

  • jTOTAL = 时钟和 ADC 孔径抖动的 RMS 总和
  • ƒIN = 模拟输入频率
  • jADC = ADC 内部孔径抖动,位于数据表中
  • jCLOCK = ADC 时钟输入引脚上时钟的 RMS 抖动

SNR 是模拟输入频率(而非时钟频率)的强大函数。时钟源边沿的斜率也会对 SNR 产生轻微影响,这些估算中未考虑在内。因此,建议在 ADC 时钟输入处尽可能提高时钟源幅度,但并非必需(与抖动相关的 SNR 需要更高的斜率)。有关为高速 ADC 提供时钟的更多信息,请参阅为高速、高 IF ADC 器件实现 CDC7005 低抖动时钟解决方案 应用手册。推荐的时钟分配芯片 (CDC) 为 TI CDC7005、CDCM7005-SP 和 CDCE72010。

根据抖动要求,有时需要在 CDC 和 ADC 之间使用带通滤波器 (BPF)。如果 BPF 的插入损耗导致 ADC 的时钟振幅太低,或者时钟源振幅太低,不能开始,请在 CDC 和 BPF 之间放置一个成本不高的放大器。

图 6-8 表示的场景为:使用 TI CDCM7005-SP 中的 LVCMOS 单端时钟输出,其中时钟信号路径针对最大幅度和最小抖动进行了优化。这种类型的调节很适合在输入频率大于 150MHz 的情况下使用。此设置的抖动很难估算,需要对时钟路径进行仔细的相位噪声分析。当 CDC 提供的抖动仍然不足时,BPF(可能是一个低成本放大器,因为 BPF 中存在插入损耗)可以改善 CDC 和 ADC 之间的抖动。CDCM7005-SP 输出端的总抖动在很大程度上取决于所选 VCXO 和 CDCM7005-SP 的相位噪声,并且通常具有 50fs 至 100fs 的 RMS 抖动。如果用户确定带有 VCXO 的 CDCM7005-SP 的抖动足以满足需求,无需进一步调节,则可以使用差分 LVPECL 输出直接从 CDCM7005-SP 为 ADS5474 提供时钟,如图 6-9 所示(有关确切的原理图,请参阅 CDCM7005-SP 3.3V 高性能时钟同步器和抖动消除器 数据表)。在抖动并不那么重要的输入频率低于 150MHz 的条件下,这种情况是不错的选择。TI 建议在确定正确的方法之前仔细分析所需抖动。

ADS5474-SP 最佳抖动时钟电路
有关允许的输入和输出频率以及振幅范围的正确原理图和规范,请参阅 CDCM7005 3.3V 高性能时钟同步器和抖动消除器 数据表。
图 6-8 最佳抖动时钟电路
ADS5474-SP 可接受的抖动时钟电路
有关允许的输入和输出频率以及振幅范围的正确原理图和规范,请参阅 CDCM7005 3.3V 高性能时钟同步器和抖动消除器 数据表。
图 6-9 可接受的抖动时钟电路