ZHCSBJ5B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 计时特点
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 输入配置
      2. 6.1.2 时钟输入
      3. 6.1.3 数字输出
  8. 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 规范的定义
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电源相关建议

ADS5474 使用三个电源。对于设计的模拟部分,使用了 5V 和 3.3V 电源(AVDD5 和 AVDD3),而数字部分使用 3.3V 电源 (DVDD3)。建议使用具备足够去耦能力的低噪声电源。线性电源优先于开关电源;开关电源往往会产生更多可耦合至 ADS5474 的噪声分量。用户或许能够使用不太理想的电源为器件供电,并且仍然可以实现良好的性能。对于所有系统的每种电源和去耦电平,都无法给出单一的建议。ADS5474 的功耗不会因架构和工艺而随时钟速率或输入频率发生实质性变化。

由于 AVDD3 和 DVDD3 之间在内部有两个二极管反向连接,因此建议采用上电序列。当这两个电源之间存在上电延迟时,滞后的电源在上电之前可能会通过内部二极管灌入电流。根据外部电源的阻抗,灌电流可能很大或很小,并可能损坏器件或影响电源。

理想的上电序列是以下选项之一(无论 AVDD5 上电时为何):

  1. 同时为 AVDD3 和 DVDD3 上电(最佳情况),或者
  2. 在上电期间,将 AVDD3 和 DVDD3 之间的电压差保持在 0.8V 以下(0.8V 不是硬性规格 — 电源之间的差值越小越安全)。

如果上述序列不实用,则需要控制来自电源的灌电流或从外部添加保护。DVDD3 或 AVDD3 引脚的最大瞬态电流(以 μs 为时间单位)为 500mA,以避免对器件造成潜在损坏或缩短其寿命。

电源开启时,节 5.1中给出的模拟和时钟输入值有效。当电源关闭且时钟或模拟输入仍然存在时,需要限制输入电压和电流以避免器件损坏。如果 ADC 电源关闭,则每个输入引脚(时钟或模拟)相对于接地的最大/最小连续直流电压为 ±0.95V,最大直流电流为 20mA。

ADS5474-SP PSRR 与电源注入频率间的关系图 7-1 PSRR 与电源注入频率间的关系