ZHCSBJ5B September   2013  – November 2025 ADS5474-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 计时特点
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 输入配置
      2. 6.1.2 时钟输入
      3. 6.1.3 数字输出
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 规范的定义
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

典型值,除非另有说明,条件为 TC = 25°C,整个温度范围 TC,MIN = -55°C 至 TC,MAX = 125°C、采样率 = 400MSPS、50% 时钟占空比、AVDD5 = 5V、AVDD3 = 3.3V、DVDD3 = 3.3V、-1dBFS 差分输入,以及 3VPP 差分时钟。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
分辨率 14 位
模拟输入
差分输入范围 2.2 VPP
模拟输入共模电压 自偏置;请参阅下面的 VCM 规格 3.1 V
输入电阻(直流) 每个输入至 VCM 500 Ω
输入电容 每个输入至 GND 2.8 pF
模拟输入带宽 (-3dB) 1.28 GHz
CMRR 共模抑制比 共模信号 < 50MHz
(请参阅图 5-28)
100 dB
内部基准电压
VREF 基准电压 2.4 V
VCM 模拟输入共模电压基准输出 具有内部 VREF。通过 VCM 引脚提供作为输出,适用于直流耦合应用。 2.9 3.1 3.3 V
VCM 温度系数 -0.8 mV/°C
动态精度
无丢码 保障式
DNL 微分线性误差 ƒIN = 10MHz -0.99 ±0.7 2.5 LSB
INL 积分线性误差 ƒIN = 10MHz -7.0 ±1.5 7.0 LSB
偏移误差 -16 16 mV
偏移温度系数 0.02 mV/°C
增益误差 -5 5 %FS
增益温度系数 -0.02 %FS/°C
电源
IAVDD5 5V 模拟电源电流 VIN = 满量程,ƒIN = 70MHz,
ƒS = 400MSPS
338 380 mA
IAVDD3 3.3V 模拟电源电流 185 210 mA
IDVDD3 3.3V 数字电源电流
(包括 LVDS)
75 85 mA
总功率损耗 2.5 2.835 W
上电时间 自 AVDD5 导通 50 μs
唤醒时间 从 PDWN 引脚从高电平(PDWN 激活)切换到低电平(ADC 唤醒)
(请参阅图 5-29)
5 μs
断电功率耗散 PDWN 引脚 = 逻辑高电平 50 350 mW
PSRR 电源抑制比,
AVDD5 电源
如果没有 0.1μF 板电源电容器,且电源噪声 < 1MHz 75 dB
PSRR 电源抑制比,
AVDD3 电源
90 dB
PSRR 电源抑制比,
DVDD3 电源
110 dB
动态交流特性
SNR 信噪比 ƒIN = 30MHz 70.5 dBFS
ƒIN = 70MHz 65 68.7
ƒIN = 130MHz 69.9
ƒIN = 230MHz 65 69.8
ƒIN = 351MHz 69.2
ƒIN = 451MHz 68.8
ƒIN = 651MHz 67.3
ƒIN = 751MHz 66.6
ƒIN = 999MHz 64.4
SFDR 无杂散动态范围 ƒIN = 30MHz 79.4 dBc
ƒIN = 70MHz 69 76.3
ƒIN = 130MHz 78.8
ƒIN = 230MHz 64.5 78
ƒIN = 351MHz 74.3
ƒIN = 451MHz 70.5
ƒIN = 651MHz 58.6
ƒIN = 751MHz 54.3
ƒIN = 999MHz 46
HD2 二次谐波 ƒIN = 30MHz 92 dBc
ƒIN = 70MHz 87
ƒIN = 130MHz 87
ƒIN = 230MHz 84
ƒIN = 351MHz 77
ƒIN = 451MHz 75
ƒIN = 651MHz 68
ƒIN = 751MHz 64
ƒIN = 999MHz 53
HD3 三次谐波 ƒIN = 30MHz 81 dBc
ƒIN = 70MHz 86
ƒIN = 130MHz 80
ƒIN = 230MHz 80
ƒIN = 351MHz 76
ƒIN = 451MHz 72
ƒIN = 651MHz 60
ƒIN = 751MHz 56
ƒIN = 999MHz 48
最差谐波/杂散
(HD2 及 HD3 除外)
ƒIN = 30MHz 93 dBc
ƒIN = 70MHz 91
ƒIN = 130MHz 91
ƒIN = 230MHz 88
ƒIN = 351MHz 87
ƒIN = 451MHz 87
ƒIN = 651MHz 91
ƒIN = 751MHz 87
ƒIN = 999MHz 80
THD 总谐波失真 ƒIN = 30MHz 77 dBc
ƒIN = 70MHz 73.5
ƒIN = 130MHz 74.9
ƒIN = 230MHz 74.9
ƒIN = 351MHz 71.3
ƒIN = 451MHz 68.4
ƒIN = 651MHz 57.8
ƒIN = 751MHz 53.6
ƒIN = 999MHz 45
SINAD 信噪比和失真 ƒIN = 30MHz 69.8 dBc
ƒIN = 70MHz 62.5 67.7
ƒIN = 130MHz 68.9
ƒIN = 230MHz 60.5 68.9
ƒIN = 351MHz 67.5
ƒIN = 451MHz 66.1
ƒIN = 651MHz 58.2
ƒIN = 751MHz 54.3
ƒIN = 999MHz 45.9
双音 SFDR ƒIN1 = 69MHz,ƒIN2 = 70MHz,
每个单音幅度为 -7dBFS
84.2 dBFS
ƒIN1 = 69MHz,ƒIN2 = 70MHz,
每个单音幅度为 -16dBFS
98.5
ƒIN1 = 297.5MHz,ƒIN2 = 302.5MHz,
每个单音幅度为 -7dBFS
82.5
ƒIN1 = 297.5MHz,ƒIN2 = 302.5MHz,
每个单音幅度为 -16dBFS
99
ENOB 有效位数 ƒIN = 70MHz 10.1 10.9 位
ƒIN = 230MHz 9.77 10.5
RMS 空闲通道噪声 连接到共模的输入 1.8 LSB
LVDS 数字输出
VOD 差分输出电压 (±) 247 350 454 mV
VOC 共模输出电压 1.115 1.375 V
数字输入
VIH 高电平输入电压 PWD(引脚 33) 2.0 V
VIL 低电平输入电压 0.8 V
IIH 高电平输入电流 1 μA
IIL 低电平输入电流 -1 μA
CIN 输入电容 2.2 pF
ADS5474-SP 工作寿命降额表,电迁移失败模式图 5-1 工作寿命降额表,电迁移失败模式