ZHCSJ55B December 2018 – September 2025 ADS52J65 , ADS52J66
PRODUCTION DATA
8/4 通道、16/14 位 ADS52J6x 模数转换器 (ADC) 采用 CMOS 工艺及出色的电路技术。器件可实现低功耗运行,并使用 2Vpp 满量程输入提供非常高的信噪比 (SNR) 性能。ADS52J65 器件在 5MHz 条件下可提供 80dBFS 空闲 SNR 和 78dBFS 满量程 SNR。250MHz 具有高输入带宽,因此非常适合各种应用,例如高频医学超声、磁共振成像、多通道数据采集、流式细胞术和血液学分析仪。此 ADC 集成了一个经调整可与其他器件匹配的内部基准。
| 器件型号 | 分辨率 | 通道数量 |
|---|---|---|
| ADS52J65 | 16 位 | 8 |
| ADS52J66 | 14 位 | 8 |
| ADS52J67 | 16 位 | 4 |
| ADS52J68 | 14 位 | 4 |
ADS52J6x 具有先进的数字功能,内置带有分数抽取滤波器的数字 I/Q 解调器。此器件使用 8B/10B 格式对来自各个通道的 ADC 数据进行编码,并按照 JESD204B 标准,使用电流模式逻辑 (CML) 输出缓冲器将这些数据作为串行器/解串器 (SerDes) 数据流发送。来自所有八个通道的 ADC 数据可通过单个 CML 缓冲器(1 通道串行器/解串器)输出,数据速率限制为最大 12.8Gbps。使用串行器/解串器输出可以减少接口线路数量。通过与低功耗设计相结合,使得八个通道能够采用 9mm× 9mm VQFN 封装,实现较高的系统集成密度。ADS52J6x 还支持通过四个 CML 缓冲器(4 通道串行器/解串器)发送所有 ADC 数据的模式,从而减少低成本 FPGA 每通道的串行器/解串器数据速率。ADS52J6x 采用非磁性 VQFN 封装,不会产生任何磁伪影。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
方框图