ZHCSJ55B December   2018  – September 2025 ADS52J65 , ADS52J66

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 相关文档
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 16/14 位分辨率、8/4 通道 ADC
  • 空闲信噪比 (SNR):
    • 16 位 ADC 为 80dBFS
    • 14 位 ADC 为 79dBFS
  • 每个通道 125MSPS、4CH 时的功率耗散:
    • ADS52J65/66 为 70mW/Ch (8CH ADC)
    • ADS52J67/68 为 82mW/Ch (4CH ADC)
  • 每个通道 62.5MSPS、8CH 时的功率耗散:
    • ADS52J65/66 为 45mW/Ch (8CH ADC)
    • ADS52J67/66 为 65mW/Ch (4CH ADC)
  • 满量程输入:2VPP
  • fIN = 10MHz 时的满量程 SNR:
    • 16 位 ADC 为 78dBFS
    • 14 位 ADC 为 77dBFS
  • 满量程 SFDR:fin = 10Mhz 时为 –85dBc
  • 模拟输入 –3dB 带宽 = 250MHz
  • 2VPP 输入 = 130Mhz 时的最大输入信号频率
  • 快速且一致的过载恢复
  • 高级数字功能
    • 自动直流偏移校正
    • 数字平均
  • 数字 I/Q 解调器
    • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63,增量为 0.25
    • 抽取之后的数据输出速率降低
    • 80MSPS 且抽取 = 2 时的功率耗散
      • ADS52J65/66 为 64mW/Ch (8-CH ADC)
      • ADS52J67/68 为 91mW/Ch (4-CH ADC)
    • 具有 32 个预设定参数的片上 RAM
  • JESD204B 子类 0、1 和 2
    • 每个 JESD 通道具备 2、4 或 8 个通道
    • 10Gbps JESD 接口
    • 支持高达 12.8Gbps 的通道速率,适用于较短布线长度(< 5 英寸)
  • 64 引脚非磁性 9mm × 9mm 封装