ZHCSOL8 August 2022 ADS131M08-Q1
PRODUCTION DATA
ADS131M08-Q1 是一款 eight 通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围和低功耗,因此非常适合用于汽车电池管理系统 (BMS)。ADC 输入可以直接连接到分流电阻器以实现双向电池电流测量,连接到电阻分压器网络以实现高电压测量,或者连接到温度传感器(例如,热敏电阻或模拟输出温度传感器)。
可以根据传感器输入独立配置各个 ADC 通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,用以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。
该器件集成了低漂移、1.2V 基准,从而减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 确保了通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 32 引脚 TQFP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS131M08-Q1 | TQFP (32) | 5.00mm × 5.00mm |
简化版方框图