ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
在 DRDY 变为低电平后发出 RDATA 命令,以读取转换结果(在 SDATAC 模式下)。对于该命令,SCLK 速率没有限制,后续命令或数据检索 SCLK 不需要等待时间。要在发出 RDATA 命令后从器件检索数据,请确保 START 引脚处于高电平或发出 START 命令。使用 RDATA 命令读取数据时,读取操作可能与出现的下一个 DRDY 重叠,但不会导致数据损坏。Figure 71 显示了使用 RDATA 命令的建议方法。RDATA 最适合 ECG 和 EEG 型系统,其中必须经常在转换周期之间读取或更改寄存器设置。
Figure 71. RDATA 用法