ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
ADS129x 测量全差分信号,其中共模电压点是正负模拟输入的中点。由于操作所需的裕量,内部 PGA 限制了共模输入范围。人体容易发生共模漂移,因为与天线相类似,噪声很容易耦合到人体上。这些共模漂移可能会将 ADS129x 输入共模电压推出 ADC 的可测量范围。
如果系统使用患者驱动电极,ADS129x 包含一个连接到患者驱动电极的片上右腿驱动 (RLD) 放大器。RLD 放大器功能是对患者进行偏置,以将其他电极共模电压维持在有效范围内。上电后,放大器使用模拟中间电源电压或 RLDREF 引脚上的电压作为基准输入,以稳定接近于该电压的输出。
ADS129x 提供了使用输入电极电压作为放大器反馈的选项,通过设置 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器中的相应位,更有效地稳定到放大器基准电压的输出。有关利用此技术的三电极系统的示例,请参阅Figure 94。
Figure 94. 使用 RLD 电极设置共模 保持有效共模电压的第二种策略是对模拟输入进行交流耦合,这在未使用患者驱动电极时尤其有用。直流阻断电容器与模拟电源之间的分压器或上拉电阻器相结合,可将直流偏置设置为已知点,从而有效地确保直流共模电压不会漂移。不使用 患者驱动电极的应用仍然可以使用 ADS129x 上的 RLD 放大器作为经缓冲的中间电源电压来偏置输入。选择无源元件时要小心,因为电容器和电阻器会形成 RC 高通滤波器。如果不正确地选择无源元件,则滤波器会使信号频带下端的频率不合期望地衰减。Figure 95 显示了该配置的示例。
Figure 95. 在不使用 RLD 电极的情况下设置共模