ZHCSPF7C March 2023 – August 2025 ADS127L21
PRODUCTION DATA
串行接口用于读取转换数据、配置器件寄存器和控制 ADC 转换。可选的 CRC 模式验证主机和 ADC 之间的无差错数据传输。加载寄存器数据后,额外的 CRC 验证寄存器映射内容。
串行接口包含四个信号:CS、SCLK、SDI 和 SDO/DRDY。该接口在外设模式(被动)下运行,其中 SCLK 由主机驱动。该接口与 SPI 模式 1(CPOL = 0 且 CPHA = 1)兼容。在 SPI 模式 1 中,SCLK 在空闲状态下维持低电平,在 SCLK 上升沿更新数据,在 SCLK 下降沿读取数据。该接口支持全双工操作,这意味着可以同时传送输入数据和输出数据。该接口还支持多个 ADC 的菊花链连接,以便简化 SPI 连接。